17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

61.1cm(24.1)型カラー液晶モニター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

61.1cm(24.1)型カラー液晶モニター

販売終了

型番

EV2457-BK

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・マルチモニターで、作業効率3倍以上。
・マルチモニターなのに、オフィスがすっきり。
・マルチモニターをワンタッチで一括制御。
・目が疲れないから、生産性が更に向上。
・DisplayPort、HDMI、DVI-Dの3系統入力、DiplayPort 1.2のMST出力。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
24.1
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1200(WUXGA)
入力インターフェイス
[その他] DisplayPort/HDMI/DVI-D
タッチパネル
高さ(mm)
510.1
寸法 幅(mm)
531
奥行き(mm)
190
フレーム色
ブラック

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト