ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 通信

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

エネルギーモニタ エネミエール S

通常単価(税別)
64,452
税込単価
70,897
通常出荷日:19日目

1回路の電圧・電流・電力・力率・積算電力量・パルス積算量を計測。通信機能をはじめ、省エネ運用をサポート...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

BT3740K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT3740Kの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
直流/交流
交流
単相/三相
単相 / 三相
最大入力電圧(V)
240
最大入力電流(A)
CTによる
サンプリング間隔
1min
測定範囲:積算時間(H)
24
電源
AC 100~240V
通信
RS-485
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BT3740K

通信

RoHS?最小発注数量
RS-485
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,452
( 70,897 )
19日目

詳細情報

基本情報

1回路の電圧・電流・電力・力率・積算電力量・パルス積算量を計測。
通信機能をはじめ、省エネ運用をサポートする多彩な便利機能を装備しています。
【特長】
・1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごと、1ヵ月ごとのデータがメモリーできます
・ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です
・ワイド画面と視認性にすぐれた白色LEDの採用で、小さな文字もクッキリ見えます
・電気の使い過ぎなどをシグナルや警報により素早くお知らせします(パルス入力の場合は対応していません)
・停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です
・通信機能によりエネルギー計測データの一括管理・効率運用が可能です
・SDメモリーカード運用が可能です(本商品はエネルギー管理を目的とした自主管理用です。課金目的では利用できません)

ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エネルギーモニタ エネミエール Sの型番BT3740Kのページです。 型番BT3740Kに関する仕様情報を記載しております。
エネルギーモニタ エネミエール Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エネルギーモニタ エネミエール S
電力量モニタ&ロガー KM-D1
電源品質アナライザ
クランプオンパワーロガー PW3360-91
電源品質アナライザKEW6315
コンパクトパワーメータ
メーカーPanasonicオムロン共立電気計器日置電機共立電気計器共立電気計器
通常価格64,45249,440 -248,700 -191,713228,70095,600 -
通常出荷日19日目1日目6日目9日目6日目6日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
直流/交流交流交流-交流--
単相/三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相
最大入力電圧(V)240240-780--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト