ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エネルギーモニタ用パルス入力ケーブル

通常単価(税別)
5,7054,713
税込単価
6,2765,184
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

パルス信号の多彩な計測で、効果的に省エネ対応できるエネルギーモニタ用エネルギーモニタ用入力ケーブル。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

BT37242
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT37242の仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
長さ(m)
2
径(mm)
5.6
圧着端子サイズ
M4
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BT37242
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7054,713
( 5,184 )
5日目

詳細情報

基本情報

パルス信号の多彩な計測で、効果的に省エネ対応できるエネルギーモニタ用エネルギーモニタ用入力ケーブル。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エネルギーモニタ用パルス入力ケーブルの型番BT37242のページです。 型番BT37242に関する仕様情報を記載しております。
エネルギーモニタ用パルス入力ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エネルギーモニタ用パルス入力ケーブル
エネルギーモニタ用CT/CTケーブル
EA742GH用 マグネットアダプター
電力量モニタ&ロガー KM-D1
小型電力量モニタ KM-N1
EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー
メーカーPanasonicPanasonicエスコオムロンオムロンエスコ
通常価格5,7053,037 -3,71049,440 -9,375 -26,097 -
通常出荷日5日目5日目〜1日目1日目1日目1日目
商品区分関連部品関連部品関連部品本体-関連部品
長さ(m)2-----
径(mm)5.6-----
圧着端子サイズM4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト