ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

通常単価(税別)
122,925
税込単価
135,218
通常出荷日:19日目

電力需給用複合計器50,000パルス/kWhの直接取り込みによるデマンド監視ができます。【特長】・50...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

BT3750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT3750の仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
寸法(W×D×H)(mm)
230×41×135
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BT3750
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,925
( 135,218 )
19日目

詳細情報

基本情報

電力需給用複合計器50,000パルス/kWhの直接取り込みによるデマンド監視ができます。
【特長】
・50,000パルス/kWhの直接取り込みによるデマンド監視を実現。
・デマンド予測による警報出力機能(2段階)、ブザー出力機能搭載。
・SDHC/SDメモリーカードによる簡単データ収集(CSV形式)(1年分のデータ容量は約25MB)。
・コンパクトで施工がカンタン背面ネジ止め式で簡単に取り付け可能。
【チェックが可能】
・デマンド電力のチェック
・月最大デマンド電力のチェック
・月別、日別、時間別の電力量のチェック

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エネルギーモニタ デマンドウォッチャーの型番BT3750のページです。 型番BT3750に関する仕様情報を記載しております。
エネルギーモニタ デマンドウォッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エネルギーモニタ デマンドウォッチャー
エネルギーモニタ用パルス入力ケーブル
電力量モニタ&ロガー KM-D1
小型電力量モニタ KM-N1
電力量モニタ KM-N3-FLK
エコキーパー EC-03N
メーカーPanasonicPanasonicオムロンオムロンオムロンカスタム
通常価格122,9254,71449,440 -9,375 -33,312 -3,366
通常出荷日19日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品区分関連部品関連部品本体-本体本体
寸法(W×D×H)(mm)230×41×135-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト