17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

27型 モニター WQHD IPS 1ms 144Hz 非光沢 VESA対応 XV272UPBMIIPRZX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

27型 モニター WQHD IPS 1ms 144Hz 非光沢 VESA対応

販売終了

型番

XV272UPBMIIPRZX

2021年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・細部までリアルに美しく映し出すWQHD(またはフルHD)ディスプレイを搭載。
・ゲームの世界観を余すところなく堪能できます。
・ゼロフレームデザインのIPSパネルは斜めから見ても美しく。
・画面をシェアする際も快適です。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
2560×1440(WQHD)
入力インターフェイス
[その他] DisplayPort/HDMI
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
614
寸法 幅(mm)
401~521
寸法 厚み(mm)
233
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト