17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

27/23.8型 IPS フルHD 非光沢 VESA対応

販売終了

型番

VG240YPBMIIPX

2021年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・細部までリアルに美しく映し出すフルHDディスプレイを搭載。
・ゲームの世界観を余すところなく堪能できます。
・ゼロフレームデザインのIPSパネルは斜めから見ても美しく。
・画面をシェアする際も快適です。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
23.8
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] DisplayPort/HDMI
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
540
寸法 幅(mm)
412
寸法 厚み(mm)
240
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト