エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニックバンド締め金具

通常単価(税別)
703
税込単価
773
通常出荷日:1日目

ユニックバンド締め金具。【特長】・ラチェットギヤに確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定でき...

詳細を確認

型番:

U4-1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U4-1Sの仕様・寸法情報

種類
ベルト・バンド
仕様
ステンレス鋼
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
U4-1S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703
( 773 )
1日目

詳細情報

基本情報

ユニックバンド締め金具。
【特長】
・ラチェットギヤに確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます
・取り外しができ、再利用が可能です
・種別:U3型、U4型

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニックバンド締め金具の型番U4-1Sのページです。 型番U4-1Sに関する仕様情報を記載しております。
ユニックバンド締め金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニックバンド締め金具
電線管用吊りバンド
吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH
窓付きナット
H形鋼用吊りボルト支持金具
吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
通常価格7031,030 -630 -1,1641,2878,480
通常出荷日1日目1日目1日目〜6日目1日目5日目
種類ベルト・バンド吊り用吊り用ネジック・ナット・ねじ吊り用吊り用
仕様ステンレス鋼溶融亜鉛めっき鋼板ダクロタイズド塗装電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきダクロタイズド塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト