エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 最大収容ケーブル本数(本)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

木造建築用配線配管部材【10個入り】

通常単価(税別)
972
税込単価
1,069
通常出荷日:5日目

木造建築用配線配管部材。【特長】・作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。・結線部を立ち...

詳細を確認
  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。

型番:

BWD1 LOT10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BWD1 LOT10の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
ポリプロピレン
適合ケーブル
VVFケーブル
最大収容ケーブル本数(本)
2C・8本相当
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BWD1 LOT10

最大収容ケーブル本数

(本)

RoHS?最小発注数量
2C・8本相当
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972
( 1,069 )
5日目

詳細情報

基本情報

木造建築用配線配管部材。
【特長】
・作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
・結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
・結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
・上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。

ご注意

  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木造建築用配線配管部材の型番BWD1 LOT10のページです。 型番BWD1 LOT10に関する仕様情報を記載しております。
木造建築用配線配管部材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木造建築用配線配管部材
吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 TW
セパレーター用アース金具
吊りボルト用ケーブル支持具
吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具
一般形鋼用ケーブル・ボックス支持金具
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
通常価格972180 -5,4891,530 -2,978466 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目5日目5日目1日目
種類その他吊り用その他吊り用吊り用支持金具
材質ポリプロピレンポリプロピレンステンレス鋼ポリプロピレン電気亜鉛めっき-
適合ケーブルVVFケーブルVVFケーブル---VVFケーブル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト