エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 適合フランジ幅(mm)

  • 全ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

型番:

HBURH1012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBURH1012の仕様・寸法情報

種類
専用アクセサリ
寸法A(mm)
40
適合フランジ厚(mm)
7~15
適合フランジ幅(mm)
90~125
全ねじ長さ(mm)
130
仕様
電気亜鉛めっき
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HBURH1012

適合フランジ幅

(mm)

全ねじ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
90~125
130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,230
( 1,353 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です
・BC6Hにも使用できます
・HB□U専用です。HB吊り金具には取り付けできません

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)の型番HBURH1012のページです。 型番HBURH1012に関する仕様情報を記載しております。
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
H形鋼用吊りボルト支持金具
一般形鋼用ケーブル・ボックス支持金具
吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH
電線管用吊りバンド
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
通常価格1,230512 -1,287466 -630 -1,030 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類専用アクセサリ専用アクセサリ吊り用支持金具吊り用吊り用
寸法A(mm)40---2529.8
適合フランジ厚(mm)7~157~157~283~6--
仕様電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきダクロタイズド塗装溶融亜鉛めっき鋼板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました