エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

H形鋼用吊りボルト支持金具

型番:

BHICH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BHICHの仕様・寸法情報

種類
吊り用
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
仕様
電気亜鉛めっき
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BHICH
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287
( 1,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

H形鋼用吊りボルト支持金具
【特長】
・吊り・振れ止め部材。
・タップ付き
・引っ張りに対して確実な支持ができるように、くぼみ先構造のボルトを使用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H形鋼用吊りボルト支持金具の型番BHICHのページです。 型番BHICHに関する仕様情報を記載しております。
H形鋼用吊りボルト支持金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H形鋼用吊りボルト支持金具
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
一般形鋼用ケーブル・ボックス支持金具
吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具
吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具
吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
通常価格1,287512 -466 -8,480142 -630 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目〜1日目〜
種類吊り用専用アクセサリ支持金具吊り用吊り用吊り用
適合フランジ厚(mm)7~287~153~6---
適合フランジ幅(mm)100~400-----
仕様電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきダクロタイズド塗装電気亜鉛めっきダクロタイズド塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト