エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ケーブル保護

通常単価(税別)
40
税込単価
44
通常出荷日:1日目

ケーブル保護【特長】・電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。・材...

詳細を確認

型番:

NCP19
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NCP19の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
ポリエチレン
寸法A(mm)
18.2
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NCP19

寸法A

(mm)

RoHS?最小発注数量
18.2
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40
( 44 )
1日目

詳細情報

基本情報

ケーブル保護
【特長】
・電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
・材質:ポリエチレン。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル保護の型番NCP19のページです。 型番NCP19に関する仕様情報を記載しております。
ケーブル保護のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル保護
吊りボルト用ケーブル支持具
吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 TW
丸鋼止め金具
吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具
アウトレットボックス支持金具
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
通常価格401,530 -180 -5,1442,9788,173 -
通常出荷日1日目5日目1日目〜5日目5日目5日目
種類その他吊り用吊り用その他吊り用支持金具
材質ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレン溶融亜鉛めっき鋼板電気亜鉛めっき溶融亜鉛めっき鋼板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト