エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

窓付きナット【2個入り】

型番:

EN-W3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EN-W3の仕様・寸法情報

種類
ネジック・ナット・ねじ
材質
球状黒鉛鋳鉄
寸法(縦x横x高)(mm)
17×28×80
適合吊りボルト
W3/8
仕様
電気亜鉛めっき
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
EN-W3
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,164
( 1,280 )
6日目

詳細情報

基本情報

窓付きナット
【特長】
・吊りボルト継ぎ部の安全確認が一目でできる、窓付ナットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓付きナットの型番EN-W3のページです。 型番EN-W3に関する仕様情報を記載しております。
窓付きナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓付きナット
ハンガー振れ止め
吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具
吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH
吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具
吊りボルト用ケーブル支持具
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
通常価格1,1643782,978630 -8,4801,530 -
通常出荷日6日目1日目5日目1日目〜5日目5日目
種類ネジック・ナット・ねじチャンネル・レール パーツ吊り用吊り用吊り用吊り用
材質球状黒鉛鋳鉄-電気亜鉛めっき--ポリプロピレン
寸法(縦x横x高)(mm)17×28×80-----
適合吊りボルトW3/8W3/8W1/4、W3/8、W1/2W3/8W1/4・W3/8W3/8
仕様電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき-ダクロタイズド塗装ダクロタイズド塗装-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト