17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 入出力点数(点)

    ~mm
  • 入力数(点)

    ~mm
  • 出力数(点)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小規模装置への要望にお応えできる機能を凝縮

エンドユーザーからの要求である装置の見える化やモジュール化、トレーサビリティに対応するため、ネットワークや周辺機器への接続性を強化しました。
また、提供するファンクションブロック(FB)で、複雑な制御を簡単に実現します。
さらに、バッテリレスや、使用温度範囲の拡大により、製造現場以外でも安心してご使用いただけます。

ププログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル 構造図

注. CP2Eの主な機能を記載しており、利用可能な機能は機種により異なります。

装置の稼働状況や生産状況の見える化に対応

ププログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル 装置の接続
ププログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル 装置の増加

複雑な制御を簡単に実現

ププログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル 4軸直線補間
ププログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル ワークの定寸送り
ププログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル 温度制御
ププログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル 設置からメンテナンス

型番リスト

表示件数

入出力点数

(点)

入力数

(点)

出力数

(点)

最小発注数量
14
8
6
1個
20
12
8
1個
30
18
12
1個
40
24
16
1個
60
36
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,386
( 16,925 )
1日目
20,006
( 22,007 )
1日目
22,776
( 25,054 )
1日目
31,291
( 34,420 )
1日目
35,537
( 39,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小規模装置への要望にお応えできる機能を凝縮
・装置の稼働状況や生産状況の見える化に対応
・複雑な制御を簡単に実現
・設置からメンテナンスまで安心を提供
・基本制御機能に徹したエッセンシャルモデル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Sタイプ スタンダードモデル
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル
プログラマブルコントローラ CP1H
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット
コンパクトタイプ コントローラ 100シリーズ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンワゴ
通常価格15,386-25,775 -15,910 -75,261 -33,910 -87,224
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜7日目
種類スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンベースレススタンドアロン
出力形式リレー-----
電源AC100~240V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング