17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小規模装置への要望にお応えできる機能を凝縮

エンドユーザーからの要求である装置の見える化やモジュール化、トレーサビリティに対応するため、ネットワークや周辺機器への接続性を強化しました。
また、提供するファンクションブロック(FB)で、複雑な制御を簡単に実現します。
さらに、バッテリレスや、使用温度範囲の拡大により、製造現場以外でも安心してご使用いただけます。

プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル 構造図

注. CP2Eの主な機能を記載しており、利用可能な機能は機種により異なります。

装置の稼働状況や生産状況の見える化に対応

プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル 装置の接続
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル 装置の増加

複雑な制御を簡単に実現

プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル 4軸直線補間
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル ワークの定寸送り
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル 温度制御
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル 設置からメンテナンス

型番リスト

表示件数

入出力点数

(点)

出力形式

入力数

(点)

出力数

(点)

電源

最小発注数量
14
リレー
8
6
AC100~240V
1個
14
リレー
8
6
DC24V
1個
14
トランジスタ(シンク)
8
6
AC100~240V
1個
14
トランジスタ(シンク)
8
6
DC24V
1個
20
リレー
12
8
AC100~240V
1個
20
リレー
12
8
DC24V
1個
20
トランジスタ(シンク)
12
8
AC100~240V
1個
20
トランジスタ(シンク)
12
8
DC24V
1個
30
リレー
18
12
AC100~240V
1個
30
リレー
18
12
DC24V
1個
30
トランジスタ(シンク)
18
12
AC100~240V
1個
30
トランジスタ(シンク)
18
12
DC24V
1個
40
リレー
24
16
AC100~240V
1個
40
リレー
24
16
DC24V
1個
40
トランジスタ(シンク)
24
16
AC100~240V
1個
40
トランジスタ(シンク)
24
16
DC24V
1個
60
リレー
36
24
AC100~240V
1個
60
リレー
36
24
DC24V
1個
60
トランジスタ(シンク)
36
24
AC100~240V
1個
60
トランジスタ(シンク)
36
24
DC24V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,910
( 17,501 )
1日目
15,910
( 17,501 )
1日目
16,190
( 17,809 )
1日目
15,910
( 17,501 )
1日目
20,910
( 23,001 )
1日目
20,980
( 23,078 )
1日目
22,165
( 24,382 )
1日目
22,165
( 24,382 )
1日目
26,370
( 29,007 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
26,270
( 28,897 )
1日目
26,270
( 28,897 )
1日目
35,537
( 39,091 )
1日目
35,537
( 39,091 )
1日目
35,537
( 39,091 )
1日目
35,537
( 39,091 )
1日目
41,093
( 45,202 )
1日目
41,093
( 45,202 )
1日目
41,093
( 45,202 )
1日目
41,093
( 45,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小規模装置のネットワーク要求に対応するオールインワンコントローラ
・Ethernet通信+4軸位置決め可能なネットワークモデル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Sタイプ スタンダードモデル
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル
プログラマブルコントローラ CP1H
MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機オムロン
通常価格15,910-25,775 -15,386 -75,261 -96,000 -33,910 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンビルディングブロックベースレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング