17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径φ(mm)

    ~mm
  • 内径φ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SKINTOP(R)CLICK 分解ツール

通常単価(税別)
411568
税込単価
452625

LAPP ケーブルグランドオプション SKINTOP(R)CLICK 分解ツー...

詳細情報を確認する
  • 材質(本体)
    ガラス繊維強化ポリアミド

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径φ

    (mm)

    内径φ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    25
    20.1
    10
    1個
    30
    25.1
    10
    1個
    37
    32.1
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    411
    ( 452 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    444
    ( 488 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    568
    ( 625 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    LAPP ケーブルグランドオプション SKINTOP(R)CLICK 分解ツール。

    ご注意

    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SKINTOP(R)CLICK 分解ツールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SKINTOP(R)CLICK 分解ツール
    SKINTOP DIX ケーブルグランドオプション
    SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション
    クイックコネクト プッシュインケーブルグランド取り外しツール NPG-RT
    厚鋼用HDZ ロックナット
    シーリングプラグ
    メーカーLAPPLAPPLAPPABB(THOMAS&BETTS)外山電気タカチ電機工業
    通常価格411-50 -1,560 -2,470 -91 -336 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目在庫品1日目
    材質(本体)ガラス繊維強化ポリアミドシリコンニッケルめっき真鍮---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルグランドオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト