17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

CC-Link Ver1.10固定部用ケーブル

通常単価(税別)
85061,093
税込単価
93567,202
通常出荷日:5日目

【特長】・新たにCC-Linkを布設される場合は、Ver.1.10対応ケーブルのご使用を推奨いたします...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長さ

(m)

外被色

適合規格

最小発注数量
1
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
2
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
3
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
5
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
10
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
15
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
20
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
25
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
30
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
35
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
40
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
50
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
100
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
200
ブラウン
UL AWM Style 2464/CSA-C22.2/No.210(c-UL)GOST-R
1個
100
アイボリ
UL444 NEC TYPE CM
1個
100
UL444 NEC TYPE CM
1個
100
UL444 NEC TYPE CM
1個
100
ブラウン
UL444 NEC TYPE CM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
5日目
1,631
( 1,794 )
5日目
2,394
( 2,633 )
5日目
3,868
( 4,255 )
5日目
6,017
( 6,619 )
5日目
8,477
( 9,325 )
5日目
10,783
( 11,861 )
5日目
13,106
( 14,417 )
5日目
15,413
( 16,954 )
5日目
17,718
( 19,490 )
5日目
20,025
( 22,028 )
5日目
24,654
( 27,119 )
5日目
32,540
( 35,794 )
5日目
61,093
( 67,202 )
5日目
38,881
( 42,769 )
5日目
38,881
( 42,769 )
5日目
34,993
( 38,492 )
5日目
38,881
( 42,769 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新たにCC-Linkを布設される場合は、Ver.1.10対応ケーブルのご使用を推奨いたします。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link Ver1.10固定部用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link Ver1.10固定部用ケーブル
CC-Link Ver1.10可動部用ケーブル
CC-Link Ver1.10高可動部用ケーブル
CC-Link Ver1.10電源内蔵ケーブル
フェルール端子付きアナログ用シールドケーブル FA1シリーズ
三菱シーケンサ MELSEC-Aシリーズ用RS-422⇔USBコンバータケーブル
メーカー三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機エンジニアリングダイヤトレンド
通常価格850-38,177215,19460,50011,220 -38,400
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目2日目
種類CC-LinkCC-LinkCC-LinkCC-LinkPLC-端子台間シリアル通信
サイズ20AWG×30.5mm2×320AWG×320AWG×3(通信用)/0.75mm2×2(電源用)--
絶縁体材質発泡ポリエチレンポリエチレンETFE発泡ポリエチレン/ビニル混合物--
外被材質耐油性PVC耐油性PVC高弾性PVC耐油性PVC--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト