エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CC-Link Ver1.10可動部用ケーブル

通常単価(税別)
38,177
税込単価
41,995
通常出荷日:5日目

【特長】・新たにCC-Linkを布設される場合は、Ver.1.10対応ケーブルのご使用を推奨いたします...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

FANC-110SBZ-5(100Mマキ)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FANC-110SBZ-5(100Mマキ)の仕様・寸法情報

対応機器メーカー
汎用
対応機器シリーズ
汎用ケーブル(CC-Link専用)
種類
CC-Link
ケーブル長さ(m)
100
サイズ
0.5mm2×3
絶縁体材質
ポリエチレン
外被材質
耐油性PVC
外被色
ダークブラウン

型番リスト

表示件数
型番
FANC-110SBZ-5(100Mマキ)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,177
( 41,995 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新たにCC-Linkを布設される場合は、Ver.1.10対応ケーブルのご使用を推奨いたします
・編組密度を高めることにより、屈曲特性としゃへい性を両立させています

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link Ver1.10可動部用ケーブルの型番FANC-110SBZ-5(100Mマキ)のページです。 型番FANC-110SBZ-5(100Mマキ)に関する仕様情報を記載しております。
CC-Link Ver1.10可動部用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link Ver1.10可動部用ケーブル
CC-Link Ver1.10高可動部用ケーブル
CC-Link Ver1.10電源内蔵ケーブル
CC-Link Ver1.10固定部用ケーブル
フェルール端子付きアナログ用シールドケーブル FA1シリーズ
三菱シーケンサ MELSEC-Aシリーズ用RS-422⇔USBコンバータケーブル
メーカー三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機エンジニアリングダイヤトレンド
通常価格38,177215,19460,500850 -11,220 -38,400
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目2日目
対応機器メーカー汎用汎用汎用汎用三菱電機製対応三菱電機製対応
対応機器シリーズ汎用ケーブル(CC-Link専用)汎用ケーブル(CC-Link専用)汎用ケーブル(CC-Link専用)汎用ケーブル(CC-Link専用)三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 汎用ケーブル(CC-Link専用)三菱電機 MELSEC Aシリーズ / 三菱電機 MELSEC FXシリーズ
種類CC-LinkCC-LinkCC-LinkCC-Link--
ケーブル長さ(m)100100100---
サイズ0.5mm2×320AWG×320AWG×3(通信用)/0.75mm2×2(電源用)20AWG×3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト