17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SI型光ファイバケーブル 広帯域H-PCF 2心 盤内用コネクタ付完成品

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SI型光ファイバケーブル 広帯域H-PCF 2心 盤内用コネクタ付完成品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

QH-2P-1M-A

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

三菱電機システムサービス PLC対応ケーブル SI型光ファイバケーブル 広帯域H-PCF 2心 盤内用コネクタ付完成品。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
MELSECNET
使用環境・用途
盤内用
ケーブル長さ(m)
1
コネクタ
両端コネクタ取付

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト