17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力ケーブル(CF37)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力ケーブル(CF37)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CF37.100.04.D-1

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐加水分解性、耐微生物分解性。
・最高負荷に対応
・フリースパン走行および最大400mまでのスライド走行。
・非常に高い耐油性、耐バイオオイル性。
・捻回 ±90°/ケーブル1mあたり。
【用途】
・屋内・屋外での使用、耐紫外線性。
・自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、高速取り出し装置、クリーンルーム、半導体ハンドリング装置、屋外クレーン、低温に対応。

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
4
導体断面積(mm2)
10
シールド
定格電圧
[600V] 600/1000V(CE)
特性
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性
仕上り外径(mm)
17.5
シース(外被)色
安全規格
CE
全長(m)
1
アース線
GY(緑/黄)色入り
シース(外被)材料
熱可塑性エラストマーTPE
絶縁体材料
熱可塑性エラストマーTPE

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト