エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブル

型番:

SC-J2SJ4FAN1C1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-J2SJ4FAN1C1Mの仕様・寸法情報

対応機器メーカー
三菱電機製対応
対応機器シリーズ
三菱電機 J2シリーズ
用途
リニューアルキット変換用
長さ(m)
1

型番リスト

表示件数
型番
SC-J2SJ4FAN1C1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,072
( 18,779 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電機システムサービス リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブル。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブルの型番SC-J2SJ4FAN1C1Mのページです。 型番SC-J2SJ4FAN1C1Mに関する仕様情報を記載しております。
リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブル
リニューアルキット電源変換ケーブル
MR-J2Sリニューアルキットアンプ側変換ケーブルセット エンコーダ変換ケーブル
MR-J2Sリニューアルキット アンプ側変換ケーブルセット モニタ変換ケーブル
MR-Hリニューアルキットエンコーダ変換ケーブル
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側
メーカー三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機
通常価格17,07221,986 -41,617 -45,891 -8,536 -10,901 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
対応機器メーカー三菱電機製対応-三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応
対応機器シリーズ三菱電機 J2シリーズ-三菱電機 J2シリーズ三菱電機 J2シリーズ三菱電機 J3シリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
用途リニューアルキット変換用リニューアルキット変換用リニューアルキット変換用リニューアルキット変換用リニューアルキット変換用エンコーダ用
長さ(m)11----

ACサーボモータ用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト