17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用

通常単価(税別)
12,325
税込単価
13,558
通常出荷日:5日目

三菱電機システムサービス MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル引出方向

最小発注数量
モータ負荷側引出し
1個
モータ反負荷側引出し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,325
( 13,558 )
5日目
12,325
( 13,558 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電機システムサービス MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側) 端子台中継用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用
電源ケーブル(標準品)中継タイプ
エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ
エンコーダケーブル(標準品)
電源ケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ
エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ
メーカー三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス
通常価格12,3253,289 -4,848 -8,307 -3,914 -6,038 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
対応機器メーカー三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応
対応機器シリーズ三菱電機 J5シリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
用途中継端子台用電源用エンコーダ用エンコーダ用電源用エンコーダ用
接続種類中継タイプ中継タイプ中継タイプ直結タイプ中継タイプ中継タイプ
長さ(m)0.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACサーボモータ用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト