エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

USBケーブル データ転送用ケーブル

通常単価(税別)
12,604
税込単価
13,864
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。パソコン(作画ソフトウェア)(USB)↔GOT...

詳細を確認

型番:

GT09-C30USB-5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GT09-C30USB-5Pの仕様・寸法情報

対応機器メーカー
三菱電機製対応
対応機器シリーズ
キーエンス VT5シリーズ
種類
USBケーブル
用途
パソコン(作画ソフトウェア)(USB)↔GOT接続用(USB Mini-B)
ケーブル長(m)
3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GT09-C30USB-5P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,604
( 13,864 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
パソコン(作画ソフトウェア)(USB)↔GOT接続用(USB Mini-B)の、長さ3mのデータ転送用USBケーブルです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBケーブル データ転送用ケーブルの型番GT09-C30USB-5Pのページです。 型番GT09-C30USB-5Pに関する仕様情報を記載しております。
USBケーブル データ転送用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBケーブル データ転送用ケーブル
GOT1000 バーコード接続用ケーブル
GOT1000 シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル
GOT1000 コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用ケーブル
GOT-A900シリーズ用 RS-232Cケーブル (シーケンサ⇔GOT接続)
GOT2000/GOT1000シリーズ シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル
メーカー三菱電機システムサービス三菱電機三菱電機システムサービス三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格12,6047,0756,740 -14,460 -9,5152,314 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
対応機器メーカー三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応--
対応機器シリーズキーエンス VT5シリーズ三菱電機 GT1000シリーズ / 三菱電機 GT2000シリーズキーエンス VTシリーズIDEC MICROSmart用--
種類USBケーブル-----
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)↔GOT接続用(USB Mini-B)-----
ケーブル長(m)3-----
よく一緒に購入される商品

タッチパネル対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト