エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジョイント釣り名人スリム

通常単価(税別)
10,318
税込単価
11,350
通常出荷日:1日目

【特長】・中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に、断熱材も貫通できる。・呼線・通線・配線工事の省力...

詳細を確認

型番:

JF-450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

JF-450の仕様・寸法情報

種類
結束工具関連
長さ(mm)
1000
ロッド径(mm)
Φ4
材質
グラスファイバー/PP被覆
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JF-450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,318
( 11,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に、断熱材も貫通できる。
・呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)。
・秒速結線システム、電線の皮むき不要。電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングして完了。
・しなやかなグラスファイバーロッドで容易に小さく曲げられる。
・別売先端金具で機能アップ可能。
・プラスチック透明ケース入り。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイント釣り名人スリムの型番JF-450のページです。 型番JF-450に関する仕様情報を記載しております。
ジョイント釣り名人スリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイント釣り名人スリム
携帯砥石 (デンコーマック用)
電線リール
デンコースケール (電線・パイプ径付 150MM直尺)
通線ブッシング(ケーブル引き出し用)
ボックスアッター2 センター探知器 (金属探知器)
メーカージェフコム未来工業育良精機製作所未来工業未来工業未来工業
通常価格10,3181,91419,1361,02939821,750
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類結束工具関連その他ケーブル関連用品スケール関連ケーブル関連用品その他
ベージュ
長さ(mm)100097.556717540223.5
ロッド径(mm)Φ4-----
材質グラスファイバー/PP被覆-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト