17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

機能主義USBハブ スイッチ付き4ポート U2H-TZS428BBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

機能主義USBハブ スイッチ付き4ポート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

U2H-TZS428BBK

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・個別スイッチでデバイスの電源をON/OFFできる。
・より細やかな節電ができる個別スイッチ付の4ポートUSBハブ。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
4ポート
インターフェイス
USB2.0
入力電源仕様
バスパワー
ケーブル長
100cm
取付方法
マグネット
寸法 長さ(mm)
107
寸法 幅(mm)
38.5
寸法 厚み(mm)
39.8
本体色
ブラック
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト