エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

分岐端子台 OTP-80N-2

通常単価(税別)
3,980
税込単価
4,378
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】オサダ,ブロック端子台(丸・Y端子式)分岐端子台。【特長】・DINレール取付可能・定格:600...

詳細を確認

型番:

OTP-80N-2-3P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OTP-80N-2-3Pの仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
3
ネジサイズ
その他
入出力数
1対N
定格電流(UL)(A)
80
定格電圧(V)
600
端子間ピッチ(mm)
31.5
使用温度範囲
-40℃~+90℃
本体材質
PBT
ネジサイズ詳細
入力:M6×1/出力:M4×5
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OTP-80N-2-3P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
オサダ,ブロック端子台(丸・Y端子式)分岐端子台。
【特長】
・DINレール取付可能
・定格:600Vー80A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐端子台 OTP-80N-2の型番OTP-80N-2-3Pのページです。 型番OTP-80N-2-3Pに関する仕様情報を記載しております。
分岐端子台 OTP-80N-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐端子台 OTP-80N-2
分岐端子台 OTP-80N
熱電対接続用端子台 WDU 2.5/TC
端子台(BNH形)
レール対応端子台 FPWSシリーズ
【フエニックス・コンタクト】接地端子台
メーカーオサダオサダワイドミュラーIDEC東洋技研ミスミ
通常価格3,9804,3393,3303008,4531,115 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付その他DINレール取付DINレール取付DINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品
極数(極)331121
ネジサイズその他その他その他M3.5M3.5その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト