17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

分岐端子台 OTP-80 OTP-80-3P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

分岐端子台 OTP-80

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OTP-80-3P

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
オサダ,ブロック端子台(丸・Y端子式)分岐端子台。
【特長】
・DINレール取付可能
・定格:600Vー80A

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
3
ネジサイズ
その他
入出力数
1対N
定格電流(UL)(A)
80
定格電圧(V)
600
端子間ピッチ(mm)
31.5
使用温度範囲
-40℃~+90℃
本体材質
PBT
ネジサイズ詳細
入力:M6×1/出力:M4×5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト