17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

300W 超低ノイズスイッチング電源 PFS300Aシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

300W 超低ノイズスイッチング電源 PFS300Aシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PFS300A-12

2024年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・複合共振動方式の採用により、ノイズに敏感なアプリケーションに対してクリーンなDC電源を提供でき、同時に、小型・軽量・高効率といった画期的な特徴を実現しています
・超低漏洩電流・低雑音端子電圧・低雑音電界強度という特徴から、特に高度な各種医療機器の組み込み用途に理想的な電源です
・医療診断機器やバイオ分析機、超微細計測・検査機器などに最適です

指定中の仕様・寸法情報

形状
本体カバー付き
容量(W)
300
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC専用
出力電圧(シングルのみ)
DC12V
入出力端子形状
ネジ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
25
寸法 高さ(mm)
110.8
寸法 幅(mm)
46.8
寸法 奥行(mm)
210
代表規格
UL / CSA
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト