17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

50W 超低ノイズスイッチング電源 LFS50Aシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

50W 超低ノイズスイッチング電源 LFS50Aシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LFS50A-5

2024年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。推奨代替品はESP10-50-5です。

ノイズにお困りではありませんか、複合共振型採用により出力リプルノイズ、雑音端子電圧、雑音電界強度を低減し、超微細計測・検査機器や各種医療・バイオ機器用途に理想的な電源です。

指定中の仕様・寸法情報

形状
本体カバー付き
容量(W)
50
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC専用
出力電圧(シングルのみ)
DC5V
入出力端子形状
ネジ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
10
寸法 高さ(mm)
82
寸法 幅(mm)
40
寸法 奥行(mm)
146.5
代表規格
UL / CSA
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト