エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドブ漬ボルトセット

通常単価(税別)
477
税込単価
525
通常出荷日:1日目

【仕様】・カメダデンキ 設置用パーツ ドブ漬ボルトセット。・材質/仕上:鉄/溶融亜鉛メッキ

詳細を確認

型番:

W3/8BOLTSET
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W3/8BOLTSETの仕様・寸法情報

種類
ボルト・ナット
材質・仕上
鉄・溶融亜鉛メッキ
仕様
W3/8×25ボルト(4ケ)/W3/8六角ナット(4ケ)/ワッシャー(8ケ)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
W3/8BOLTSET
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477
( 525 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・カメダデンキ 設置用パーツ ドブ漬ボルトセット。
・材質/仕上:鉄/溶融亜鉛メッキ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドブ漬ボルトセットの型番W3/8BOLTSETのページです。 型番W3/8BOLTSETに関する仕様情報を記載しております。
ドブ漬ボルトセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドブ漬ボルトセット
チャンネルブラケット CA CB
吊りボルト用
ボルトクリップ
ミラックハンガー用 Uボルト
H・L形鋼・吊りボルト用
メーカーカメダデンキカメダデンキ未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格4771,323 -329 -170 -941 -301
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ボルト・ナットブラケット機器取付金具ボルト・ナットボルト・ナット機器取付金具
材質・仕上鉄・溶融亜鉛メッキ鋼板・ユニクロ----
仕様W3/8×25ボルト(4ケ)/W3/8六角ナット(4ケ)/ワッシャー(8ケ)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト