エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC Q/iQ-R端子台インタフェース→コネクタ変換アダプタ

MELSEC Q/iQ-R端子台インタフェース→コネクタ変換アダプタ FA-Q6TCA
通常単価(税別)
6,882
税込単価
7,570
通常出荷日:5日目

【特徴】・PLCへの配線作業工数削減、配線ミスの低減に貢献・一般仕様は三菱電機汎用シーケンサと同等のた...

詳細を確認

型番:

FA-Q6TCA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-Q6TCAの仕様・寸法情報

定格電圧(V)
DC121/AC264
電流(A)
端子1~16:2A、端子17,18:8A
締め付けトルク(N・cm)
66~89
質量(g)
80

商品情報

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
FA-Q6TCA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,882
( 7,570 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・PLCへの配線作業工数削減、配線ミスの低減に貢献
・一般仕様は三菱電機汎用シーケンサと同等のため盤内仕様の統一可能
・盤内構成に応じご選定いただける豊富なラインナップ
・スプリングクランプ式のため、増し締め不要による作業性向上と設置面積削減による省スペース化可能
FAグッズ選定ツール
・端子台/接続ケーブルの選定ツールはコチラ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC Q/iQ-R端子台インタフェース→コネクタ変換アダプタの型番FA-Q6TCAのページです。 型番FA-Q6TCAに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC Q/iQ-R端子台インタフェース→コネクタ変換アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC Q/iQ-R端子台インタフェース→コネクタ変換アダプタ
端子アダプタ NAシリーズ
WFシリーズ固定用アダプタ
コネクタ中継ボックス用オプション 防水カバー
3線圧接コネクタ PRSシリーズ
端子台用カバー
メーカー三菱電機エンジニアリング日東工業ワゴオムロン東洋技研東洋技研
通常価格6,8826,030 -220 -3071,868 -988 -
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
定格電圧(V)DC121/AC264-----
電流(A)端子1~16:2A、端子17,18:8A-----
締め付けトルク(N・cm)66~89-----
質量(g)80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト