17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

コネクタ⇔端子台変換ユニット MELSECシーケンサ コネクタI/Oユニット用

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報

FA-CB16XY1 ・ FA-CB16XY2
製品仕様

外径寸法図



FA-CB8XY1 ・ FA-CB8XY2 ・ FA-CB8XY3 ・ FA-CB8XY4
製品仕様

外径寸法図



FA-LEB16XY ・ FA-LEB16XY-D
製品仕様

外径寸法図
FA-LEB16XY

FA-LEB16XY-D



FA-LEB32XY ・ FA-LEB32XY-3 ・ FA-LEB32XY-3A
製品仕様

外径寸法図

型番リスト

表示件数

入力/出力点数

質量

(g)

備考

最小発注数量
8
80
分散システム,ワンタッチコネクタ
1個
8
80
分散システム,ワンタッチコネクタ
1個
8
80
分散システム,ワンタッチコネクタ
1個
8
80
分散システム,ワンタッチコネクタ
1個
16
120
分散システム,ワンタッチコネクタ
1個
16
120
分散システム,ワンタッチコネクタ
1個
16
70
e-CON
1個
16
70
e-CON
1個
32
105
e-CON
1個
32
100
e-CON準拠3極
1個
32
100
e-CON準拠3極
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,385
( 3,724 )
5日目
3,385
( 3,724 )
5日目
3,385
( 3,724 )
5日目
3,385
( 3,724 )
5日目
5,303
( 5,833 )
5日目
5,303
( 5,833 )
5日目
3,385
( 3,724 )
5日目
3,385
( 3,724 )
5日目
4,783
( 5,261 )
5日目
4,667
( 5,134 )
5日目
4,667
( 5,134 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・コネクタ⇔端子台変換ユニット
・分散システム(16点、デバイス:0~F)
・MELSECシーケンサ
・コネクタI/Oユニット用(ワンタッチコネクタ)
・PLCへの配線作業工数削減、配線ミスの低減に貢献
・一般仕様は三菱電機汎用シーケンサと同等のため盤内仕様の統一可能
・盤内構成に応じご選定いただける豊富なラインナップ
・スプリングクランプ式のため、増し締め不要による作業性向上と設置面積削減による省スペース化可能
FAグッズ選定ツール
・端子台/接続ケーブルの選定ツールはコチラ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コネクタ⇔端子台変換ユニット MELSECシーケンサ コネクタI/Oユニット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ⇔端子台変換ユニット MELSECシーケンサ コネクタI/Oユニット用
DCユニット用中継端子台 FA1シリーズ(スプリングクランプ端子タイプ )
ケーブル中継ユニット FA1シリーズ
PLC用コネクタ/端子台変換ユニット
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)
メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリングオムロンオムロン
通常価格3,385-3,140 -2,630 -2,542 -3,120 -3,197 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
定格電圧(V)DC24DC24DC24---

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト