17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

操作用スイッチ ロッカー Tシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

操作用スイッチ ロッカー Tシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TLA15C1

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スイッチON又はOFF時のネオンランプ照光によりスイッチの誤操作を未然に防ぎます(ネオンランプ付)
・複合製品Tシリーズには全機種ヒューズがスイッチ本体に組み込めるようにしてあります。容易にアクセス出来る操作側に本スイッチを採用して頂くことにより、比較的離れている配電盤を開閉することなしに、迅速に且つ簡単にヒューズの交換が出来ます
・パネルの取付はスナップインタイプなのでワンタッチでできます

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ロッカ
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
単極単投
端子形状
[タブ端子] タブ端子#250
電流容量(A)
10(AC 125V)
ブラケット
スナップインロッカー
操作部色:黒
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト