エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

KMBG コネクタ ノックアウト接続用

通常単価(税別)
1,310
税込単価
1,441
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ケイフレックスを製御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです・使用温度-20~+90℃

詳細を確認

型番:

KMBG16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMBG16の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
メタル
材質詳細
亜鉛合金ダイカスト+電気亜鉛めっき
適用ケイフレックス
KMS・KMB・KPBF-16
接続ねじ呼び
G1/2
ねじ長さ(mm)
10
最小内径(Φ)(mm)
14.1
保護等級
IP67
商品種類
KMBG コネクタ ノックアウト接続用
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KMBG16
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケイフレックスを製御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです
・使用温度-20~+90℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KMBG コネクタ ノックアウト接続用の型番KMBG16のページです。 型番KMBG16に関する仕様情報を記載しております。
KMBG コネクタ ノックアウト接続用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KMBG コネクタ ノックアウト接続用
基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
MSコネクタ用ケーブルクランプ
MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)
CPC コネクタ用コンタクト
メーカー日東工業日本航空電子工業ミスミミスミミスミTE Connectivity
通常価格1,31041 -178299 -1,635 -2,351
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
種類その他その他コネクタ固定具その他その他その他
材質メタルPBT樹脂メタルアルミ合金(三価クロメート処理)アルミ合金(三価クロメート処理)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
材質詳細亜鉛合金ダイカスト+電気亜鉛めっき-----
適用ケイフレックスKMS・KMB・KPBF-16-----
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト