エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 塗装色

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

工作用ボックス HK-01シリーズ

通常単価(税別)
726
税込単価
799
通常出荷日:5日目

屋内で配線を行う際にケーブルをまとめたり、スイッチの配線器具を収納設置することができる工作用ボックスで...

詳細を確認

型番:

HK-BX01(BK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HK-BX01(BK)の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
50
外形寸法H 縦(高さ)
30
外形寸法D 奥行(厚み)
75
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
ブラック
代表規格
なし
JANコード
4901087166565
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HK-BX01(BK)

塗装色

JANコード

最小発注数量
ブラック
4901087166565
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
5日目

詳細情報

基本情報

屋内で配線を行う際にケーブルをまとめたり、スイッチの配線器具を収納設置することができる工作用ボックスです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工作用ボックス HK-01シリーズの型番HK-BX01(BK)のページです。 型番HK-BX01(BK)に関する仕様情報を記載しております。
工作用ボックス HK-01シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工作用ボックス HK-01シリーズ
工作用ボックス HK-02シリーズ
露出用丸型ボックス
PVKボックス® (器具用)
露出用四角ボックス(防水タイプ)
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格7261,0156232,5321,521 -689 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法W 横(幅)5065106130116.4106
外形寸法H 縦(高さ)303552.413056.552.4
外形寸法D 奥行(厚み)7510010051.5116.4100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト