エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)【500個入り】

型番:

DSF1.25-250 RED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

DSF1.25-250 REDの仕様・寸法情報

種類
絶縁付圧着端子
形状
[その他] 平型
シリーズ
187
外径(mm)
7.7
全長 L(mm)
20.2
適合電線サイズ(AWG)
18-16
絶縁部素材
ビニル
代表規格
JIS
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.65
内径d1(φ)
3.5
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DSF1.25-250 RED
RoHS?最小発注数量
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,229
( 10,152 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)です。
【適合電線サイズ(AWG)】18~16

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)の型番DSF1.25-250 REDのページです。 型番DSF1.25-250 REDに関する仕様情報を記載しております。
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)
差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込形接続端子 110シリーズ
差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)
メーカー大同端子製造ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ミスミ
通常価格9,2292,184 -2,796 -3,0675,0211,212 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子
形状平型差込型差込型差込型差込型差込型
シリーズ187250187110110187
外径(mm)7.76.853.23.25
全長 L(mm)20.22119.519.519.520

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト