エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防雨入線カバー

通常単価(税別)
1,880
税込単価
2,068
通常出荷日:1日目

【特長】・電線の保護カバーとして使用し、2本同時挿入が可能です。・コード押え付

型番:

EW-ICO1H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EW-ICO1Hの仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(その他)
ホワイト
種類
防雨形
JANコード
4901087144730

型番リスト

表示件数
型番
EW-ICO1H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,880
( 2,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の保護カバーとして使用し、2本同時挿入が可能です。
・コード押え付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨入線カバーの型番EW-ICO1Hのページです。 型番EW-ICO1Hに関する仕様情報を記載しております。
防雨入線カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防雨入線カバー
安全プラグカバー
接地変換アダプター
引掛変換アダプター
L型抜止アダプター
コンセントキャップ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,8801,217 -2,8172,5171,4371,570
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
種類防雨形-引掛接地・変換引掛接地・変換L形・引掛接地・変換安全コンセントキャップセット
JANコード4901087144730-4901087046348490108704633149010871130714901087111398
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト