エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

L型抜止アダプター

通常単価(税別)
1,437
税込単価
1,581
通常出荷日:1日目

【特長】・OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。・L形のためプラグが邪魔になりません。・アー...

詳細を確認

型番:

A-15H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-15Hの仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)
ホワイト
種類
L形・引掛接地・変換
JANコード
4901087113071

型番リスト

表示件数
型番
A-15H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437
( 1,581 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。
・L形のためプラグが邪魔になりません。
・アース用コード150mm付。
・差し込み口は抜け止め式です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型抜止アダプターの型番A-15Hのページです。 型番A-15Hに関する仕様情報を記載しております。
L型抜止アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型抜止アダプター
接地変換アダプター
引掛変換アダプター
安全プラグカバー
コンセントキャップ
防雨入線カバー
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,4372,8172,5171,217 -1,5701,880
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
種類L形・引掛接地・変換引掛接地・変換引掛接地・変換-安全コンセントキャップセット防雨形
JANコード490108711307149010870463484901087046331-49010871113984901087144730

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト