エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防水ゴムボディ 3P 20A

型番:

AG-23BH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AG-23BHの仕様・寸法情報

種類
アウトレット/ソケット
形状
O-3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
NEMA規格有無
JANコード
4901087085446
適合ソケット/プラグ
AG-23PH
適合電線
2CT 2~3.5mm2、VCT 3.5mm2

型番リスト

表示件数
型番
AG-23BH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,250
( 3,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高容量・特殊配線用
・適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。
・適合ボディ:AG-23PH

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ゴムボディ 3P 20Aの型番AG-23BHのページです。 型番AG-23BHに関する仕様情報を記載しております。
防水ゴムボディ 3P 20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ゴムボディ 3P 20A
防水ゴムプラグ 3P 20A
防水ゴムボディ 2P 15A
防水ゴムボディ接地 2P 15A
ゴムボディ 2P 15A
露出コンセント 3P 20A
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格3,2502,6301,2501,8601,1404,100
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
種類アウトレット/ソケットインレット/プラグアウトレット/ソケットアウトレット/ソケットインレット/プラグアウトレット/ソケット
形状O-3O-3A-2A-3A-2O-3
定格電圧(V)250250125125125250
定格電流(A)202015151520
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト