エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

引掛防水ゴムプラグ接地 3P 20A

型番:

AG-H231PH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AG-H231PHの仕様・寸法情報

種類
インレット/プラグ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
NEMA規格有無
JANコード
4901087085538
適合ソケット/プラグ
AG-H231BH
適合電線
2CT/VCT 3.5~5.5mm2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AG-H231PH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高容量・特殊配線用
・適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。
・適合ボディ:AG-H231BH

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛防水ゴムプラグ接地 3P 20Aの型番AG-H231PHのページです。 型番AG-H231PHに関する仕様情報を記載しております。
引掛防水ゴムプラグ接地 3P 20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引掛防水ゴムプラグ接地 3P 20A
防水ゴムプラグ接地 3P 20A
防水ゴムプラグ 3P 20A
防水ゴムボディ接地 3P 20A
防水ゴムボディ 3P 20A
露出コンセント接地 3P 20A
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格2,4503,2362,6302,4903,2501,449
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類インレット/プラグインレット/プラグインレット/プラグアウトレット/ソケットアウトレット/ソケットアウトレット/ソケット
定格電圧(V)250250250250250250
定格電流(A)202020202020
NEMA規格有無
JANコード490108708553849010870854774901087085453490108708546049010870854464901087085323
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト