17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ムービープラグ(平形コード用/180°回転)

通常単価(税別)
467541
税込単価
514595
通常出荷日:1日目

【特長】平形コード用のムービープラグです。180°回転プラグのため方向等の場所を選ばずお使いいただけま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4901087038060
ブラック
1個
4901087004393
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541
( 595 )
1日目
467
( 514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
平形コード用のムービープラグです。
180°回転プラグのため方向等の場所を選ばずお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムービープラグ(平形コード用/180°回転)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムービープラグ(平形コード用/180°回転)
平形プラグ
平形ボディ
【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)
平形コネクター
延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ミスミELPA朝日電器ミスミ
通常価格467-476 -521 -1,136616 -2,957
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
種類インレット/プラグインレット/プラグインレット/プラグプラグインレット/プラグプラグ
形状A-2A-2A-2A-3A-2A-3
定格電圧(V)125125125125125125
定格電流(A)151515151515
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト