エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

楽に抜けるアダプター RTP-303B【3個入り】

通常単価(税別)
2,736
税込単価
3,010
通常出荷日:1日目

【特長】・アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。・電源の抜き差しの多い電気製...

詳細を確認

型番:

RTP-303B(W)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RTP-303B(W)の仕様・寸法情報

種類
インレット/プラグ
形状
A-2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
NEMA規格有無
JANコード
4901087209866
ホワイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RTP-303B(W)
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,736
( 3,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。
・電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

楽に抜けるアダプター RTP-303Bの型番RTP-303B(W)のページです。 型番RTP-303B(W)に関する仕様情報を記載しております。
楽に抜けるアダプター RTP-303Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
楽に抜けるアダプター RTP-303B
OAアダプター
角型コンセント
ACアウトレット Gシリーズ
NEMA規格 インレット
ゴムボディ 2P 15A
メーカーELPA朝日電器エレコムミスミエコー電子RONG KUANG(Olympia)ELPA朝日電器
通常価格2,736680 -5151,560 -3,3861,140
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類インレット/プラグインレット/プラグアウトレット/ソケットアウトレット/ソケットインレット/プラグインレット/プラグ
形状A-2IEC C13/IEC C14A-2A-3その他A-2
定格電圧(V)125125125125250125
定格電流(A)151515152015
NEMA規格有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト