17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込口個数/分割口

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

コンパクトタップ(耐雷)

通常単価(税別)
1,4962,155
税込単価
1,6462,371
通常出荷日:5日目

【特長】・1つのコンセントから多数電源を分配することができます。・電源ラインサージ低減…内蔵されたサー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込口個数/分割口

JANコード

最小発注数量
2
4901087207633
1個
4
4901087207602
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,496
( 1,646 )
5日目
2,155
( 2,371 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1つのコンセントから多数電源を分配することができます。
・電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
・バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V
・耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
・難燃性ABS樹脂
・90°スイングプラグ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトタップ(耐雷)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトタップ(耐雷)
コンパクトタップ(3個口)
コンパクトタップ(2個口)
コンパクトタップ(4個口)
コンパクトタップ(LEDライト付)
耐雷USBタップ 4個口
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,496-2,6192,1161,8281,2482,255
通常出荷日5日目1日目1日目1日目5日目3日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
許容電力(W)150015001500150015001400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング