エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    コンパクトタップ(4個口)

    型番:

    A-CT004B(W)
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    A-CT004B(W)の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    A-2スイングプラグ
    ソケット形状
    A-2ソケット
    許容電力(W)
    1500
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    機能
    トラッキング防止
    差込口個数/分割口
    4
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    L型
    スイッチ形態
    無し
    JANコード
    4901087207596

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A-CT004B(W)
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,828
    ( 2,011 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。
    ・耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
    ・難燃性ABS樹脂
    ・90°スイングプラグ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンパクトタップ(4個口)の型番A-CT004B(W)のページです。 型番A-CT004B(W)に関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトタップ(4個口)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトタップ(4個口)
    コンパクトタップ(3個口)
    コンパクトタップ(2個口)
    コンパクトタップ(耐雷)
    コンパクトタップ(LEDライト付)
    耐雷USBタップ 4個口
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格1,8282,6192,1161,496 -1,2482,255
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目3日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2
    ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
    許容電力(W)150015001500150015001400

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト