エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    30芯コード 5m

    通常単価(税別)
    405
    税込単価
    446
    通常出荷日:7日目

    ELPA朝日電器 電源コード(オプション・その他)30芯コード 5m。

    型番:

    PP-17NH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    PP-17NHの仕様・寸法情報

    種類
    電源コード
    レッド
    コード長
    5m
    JANコード
    4901087047802

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PP-17NH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    405
    ( 446 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ELPA朝日電器 電源コード(オプション・その他)30芯コード 5m。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    30芯コード 5mの型番PP-17NHのページです。 型番PP-17NHに関する仕様情報を記載しております。
    30芯コード 5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    30芯コード 5m
    10芯コード 5m
    10芯コード 2.5m
    20芯コード
    10芯コード 10m
    ストレートプラグカバー
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格4051,3252227332,6961,819
    通常出荷日7日目5日目5日目5日目5日目2日目
    種類電源コード電源コード電源コード電源コード電源コードキャップ・プラグカバー・ブランクチップ
    レッドレッド・グリーンブルーブラック・ホワイト・レッド・グリーン・ブルー・イエローブルーホワイト
    コード長5m5m×22.5m1m×610m-
    JANコード490108704780249010870477964901087047789490108713034449010870477654901087207718

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト