エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    20芯コード

    通常単価(税別)
    733
    税込単価
    806
    通常出荷日:5日目

    ELPA朝日電器 電源コード(オプション・その他)20芯コード。

    型番:

    HK-WS20H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HK-WS20Hの仕様・寸法情報

    種類
    電源コード
    ブラック・ホワイト・レッド・グリーン・ブルー・イエロー
    コード長
    1m×6
    JANコード
    4901087130344

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HK-WS20H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    733
    ( 806 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ELPA朝日電器 電源コード(オプション・その他)20芯コード。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    20芯コードの型番HK-WS20Hのページです。 型番HK-WS20Hに関する仕様情報を記載しております。
    20芯コードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    20芯コード
    10芯コード 5m
    10芯コード 2.5m
    30芯コード 5m
    10芯コード 10m
    L型&ストレートプラグカバー
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格7331,3252224052,6962,201
    通常出荷日5日目5日目5日目7日目5日目1日目
    種類電源コード電源コード電源コード電源コード電源コードキャップ・プラグカバー・ブランクチップ
    ブラック・ホワイト・レッド・グリーン・ブルー・イエローレッド・グリーンブルーレッドブルーホワイト
    コード長1m×65m×22.5m5m10m-
    JANコード490108713034449010870477964901087047789490108704780249010870477654901087207725

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト