エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    L型&ストレートプラグカバー【8個入り】

    型番:

    AN-2028B(W)
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (8個入り)
    -閉じる

    AN-2028B(W)の仕様・寸法情報

    種類
    キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
    仕様
    L形・ムービープラグ両用
    ホワイト
    JANコード
    4901087207725

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AN-2028B(W)
    最小発注数量
    1パック

    8個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,201
    ( 2,421 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。
    ・電源プラグに簡単に取り付けできます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    L型&ストレートプラグカバーの型番AN-2028B(W)のページです。 型番AN-2028B(W)に関する仕様情報を記載しております。
    L型&ストレートプラグカバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    L型&ストレートプラグカバー
    ストレートプラグカバー
    安全コンセントキャップ AN-101B
    安全コンセントキャップ AN-10112B(W)
    20芯コード
    10芯コード 5m
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格2,2011,8191,1018337331,325
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目5日目5日目
    種類キャップ・プラグカバー・ブランクチップキャップ・プラグカバー・ブランクチップキャップ・プラグカバー・ブランクチップキャップ・プラグカバー・ブランクチップ電源コード電源コード
    仕様L形・ムービープラグ両用ストレートプラグコンセント2個口用コンセント2個口用--
    ホワイトホワイトダークグレーホワイトブラック・ホワイト・レッド・グリーン・ブルー・イエローレッド・グリーン
    JANコード490108720772549010872077184901087086245490108720774949010871303444901087047796

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト