エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    AC電源コード(家庭用)

    通常単価(税別)
    1,688
    税込単価
    1,857
    通常出荷日:1日目

    AC100Vの外部電源端子付CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。

    型番:

    AD-901
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AD-901の仕様・寸法情報

    プラグ形状
    A-2
    ソケット形状
    IEC C7
    定格電流(A)
    7
    定格電圧(V)
    125
    ケーブル長(m)
    1.8
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    ソケット角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    JANコード
    4901087145744
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD-901
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,688
    ( 1,857 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    AC100Vの外部電源端子付CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC電源コード(家庭用)の型番AD-901のページです。 型番AD-901に関する仕様情報を記載しております。
    AC電源コード(家庭用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC電源コード(家庭用)
    電源コード(3P・ブラック)
    RD881 電源プラグコード(機器用)
    ACアダプタ用ACケーブル(2P)
    電源アダプタコード
    ACコード 固定長(PSE) 両端付き
    メーカーELPA朝日電器サンワサプライ日東工業エレコムサンワサプライミスミ
    通常価格1,6881,451 -3,850 -1,4607655,009
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    プラグ形状A-2A-3A-3A-2IEC C14その他
    ソケット形状IEC C7IEC C13IEC C13A-2ソケットA-3ソケットIEC C19
    定格電流(A)77127715
    定格電圧(V)125125125125125250

    電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト