17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

[TB-BF]端子台アクセサリー・絶縁バリヤ【4個入り】

通常単価(税別)
8601,750
税込単価
9461,925
通常出荷日:3日目

日東工業 絶縁カバー [TB-BF]端子台アクセサリー・絶縁バリヤ。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種(端子台)

RoHS?最小発注数量
TBF-062・063・064、TBF-062J・062JK、TBF-063EJ・063JK・063EJK、TBF-102・103・104・152・153・154・152J、TBF-153J・153EJ・153W
10
1パック

4個入り

TBF-252・253・254・253M8、TBF-253J・253EJ・253W
10
1パック

4個入り

TBF-402・403・404、TBF-403J・403W
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
3日目
860
( 946 )
3日目
1,750
( 1,925 )
3日目

詳細情報

基本情報

日東工業 絶縁カバー [TB-BF]端子台アクセサリー・絶縁バリヤ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[TB-BF]端子台アクセサリー・絶縁バリヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[TB-BF]端子台アクセサリー・絶縁バリヤ
TB-C 端子台オプション 端子カバー
[TB-W]端子台オプション 記名板
TB-D 端子台オプション ストッパー(止め金具)
[TBU-E]端子台・エンドプレート
[TBT-E]端子台・二段形エンドプレート
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格860-430 -1,040 -1,930 -1,380 -1,860
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類絶縁バリヤ端子カバー記名板止め金具エンドプレート二段形エンドプレート
材質詳細エラストマポリカーボネート樹脂ABS樹脂鉄(クロメートメッキ)変性PPE樹脂ポリカーボネート樹脂

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト