エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワニ口クリップ S型【2個入り】

通常単価(税別)
450
税込単価
495
通常出荷日:1日目

ELPA朝日電器 ワニ口クリップ S型。・全長:約35mm・材質クリップ部分:鉄・結線テスト用・赤黒各...

詳細を確認

型番:

PU-36NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

PU-36NHの仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
全長(mm)
35
色詳細
レッド、ブラック
JANコード
4901087048137

型番リスト

表示件数
型番
PU-36NH
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
1日目

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 ワニ口クリップ S型。
・全長:約35mm
・材質
クリップ部分:鉄
・結線テスト用
・赤黒各1個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワニ口クリップ S型の型番PU-36NHのページです。 型番PU-36NHに関する仕様情報を記載しております。
ワニ口クリップ S型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワニ口クリップ S型
シールドクリップキット M
シールドクリップキット L
充電用クリップ
バッテリークリップ 50A
バッテリークリップ 25A
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格4501,8922,1301,0969711,107
通常出荷日1日目7日目在庫品1日目7日目1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
全長(mm)35560760-10184
色詳細レッド、ブラックレッド、ブラック、ホワイト、イエロー、グリーンレッド、ブラック、イエロー、グリーンレッド、ブラック--
JANコード4901087048137490108704807649010871311364901087048144--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト