エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

充電用クリップ【2個入り】

通常単価(税別)
1,096
税込単価
1,206
通常出荷日:7日目

ELPA朝日電器 充電用クリップ。・充電用・赤黒各1個・H150×W60×D15

詳細を確認

型番:

PU-41NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

PU-41NHの仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
色詳細
レッド、ブラック
JANコード
4901087048144
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PU-41NH
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096
( 1,206 )
7日目

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 充電用クリップ。
・充電用
・赤黒各1個
・H150×W60×D15

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電用クリップの型番PU-41NHのページです。 型番PU-41NHに関する仕様情報を記載しております。
充電用クリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電用クリップ
ワニ口クリップ S型
シールドクリップキット L
シールドクリップキット M
ICクリップ(ケーブル接続用)
クリップアダプター ワニ口クリップ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ミスミエスコ
通常価格1,0964502,1301,8922551,945
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
色詳細レッド、ブラックレッド、ブラックレッド、ブラック、イエロー、グリーンレッド、ブラック、ホワイト、イエロー、グリーン--
JANコード4901087048144490108704813749010871311364901087048076--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト